- Высота: 90 мм
- Материал: S275JR - EN 10025
- Покрытие: Горячее цинкование, толщина покрытия 65 мкм – DIN EN ISO 1461
- Материал: Гайка: C4С - DIN EN 10263, Пластик: PA 6.6
- Покрытие: Горячеоцинк., толщина покрытия 55 мкм - DIN EN ISO 1461
- Вес: 4.93 кг
- Материал: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Покрытие: Горячеоцинк., толщина покрытия 55 мкмсогласно DIN EN ISO 1462
- Вес: 5.57 кг
- Материал: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Покрытие: Горячеоцинк., толщина покрытия 55 мкмсогласно DIN EN ISO 1462
- Резьбовое соединение – M: M12
- Вес: 0.36 кг
- Материал: Хомут: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; болт: класс стали 8.8; гайка: класс стали 8
- Вес: 1.02 кг
- Материал: Хомут: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 – DIN EN 1562, U-образный хомут: класс стали 8.8, гайка: класс стали 8
- Покрытие: HDG: хомут 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-образный болт, гайка 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Материал: Скоба: S235JR - DIN EN 10025, U-образный болт: S235JRG2 - DIN EN 10025, Гайка: DIN 50961
- Покрытие: Электролитическое цинкование - только для внутреннего применения
- Вес: 0.18 кг
- Материал: Болт: класс стали 8.8; зубчатая пластина: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562
- Покрытие: Горячее цинкование HDG: 45 мкм - DIN EN ISO 1461
- Вес: 0.02 кг
- Материал: Класс стали 8
- Покрытие: Горячее цинкование HDG: 45 мкм - DIN EN ISO 1461
- Вес: 0.06 кг
- Материал: S235 - EN 10025-2
- Покрытие: Горячее цинкование HDG: 45 мкм - DIN EN ISO 1461
- Вес: 0.29 кг
- Материал: Пластина: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; пружина: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Покрытие: Горячее цинкование HDG: 45 мкм - DIN EN ISO 1461
- Материал: Moplen EP 240H
- Термостойкость: -30 - 90 °C