Skip to main content
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Простое повторное использование кабелей
  • Простая и удобная установка и инспекция
  • Возможно 100% заполнение кабелем
  • Оптимальный контроль потока воздуха
  • Подходит для использования с кабелепроводами диаметром до 63 мм
Применения
  • Герметизация проходок для одиночных кабелей и кабелей в пучках
  • Для небольших и средних круглых отверстий в стенах и потолках
  • Для использования на гипсокартоне, бетоне, кирпиче и сэндвич-панелях
  • Идеальное решение для ситуаций, при которых разводка кабелей регулярно изменяется, например, в информационных центрах, помещениях для установки серверов, больницах, в конференц-залах или на производственных предприятиях