S-MD 51 S Самосверлящие шурупы для металла
New product
Premium
Артикул #r2968
Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь A2) с шайбой 16 мм для крепления металла к металлу небольшой толщины (до 2 мм)
- Тип шлица: Шестигран. 8"
- Размер шайбы: 16 mm
- Базовые материалы: Углеродистая сталь, Алюминий, Дерево
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
- Надежные, стойкие к коррозии крепления
- Шайба из этилен-пропиленового каучука – обеспечивает более надежную защиту от воды
- Эффективный и надежный самосверлящий наконечник
- Для надежных креплений с точными значениями нагрузки
Применения
- Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
- Нержавеющая сталь (A2) для креплений в среднеагрессивных средах
- Крепление металла к металлу небольшой толщины (до 2 мм)
- Для условий, когда требуются водонепроницаемые крепления с использованием шайбы 16 мм
- Крепление стали или алюминия к деревянным подконструкциям
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.