Skip to main content
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
  • Полная герметичность – специальная форма в нижней части головки, что предотвращает чрезмерное сжатие этилен-пропиленовой шайбы для более надежной защиты от воды
  • Надежный наконечник для быстрого сверления высокопрочной стали (до класса S 450 GD) благодаря технологии Racing Tip – волнообразная режущая кромка, которая удаляет стружку значительно быстрее и помогает предупредить перегорание наконечника
  • Для более надежных креплений с установленными значениями нагрузки
  • Привлекательный внешний вид – цвет головки шурупа можно подобрать под цвет фасада
Применения
  • Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
  • Нержавеющая сталь (A2) для креплений в среднеагрессивных средах
  • Крепление металла к металлу большой толщины (до 15 мм)
  • Для условий, когда требуются водонепроницаемые крепления с использованием шайбы 16 мм