- Применение: Распределительная коробка, Кабельные магистрали, Электрические коробки, Различные крепления, Механическое и электрическое оборудование
- Материал: Без галогенов
- Для использования с (инструменты): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
X-TT Текстильные ленты
- Применение: Кабели в пучках, Кабелепроводы, Электрическое оборудование, Механическое и электрическое оборудование, Трубы для небольших нагрузок
- Материал: Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
- Для использования с (инструменты): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Тип базового материала: Бетон
- Материал: DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
- Покрытие: Холодное цинкование
X-HVB
- Применение: Балка из композитного материала
- Условия окружающей среды: В сухих условиях внутри помещений
- Базовые материалы: Сталь
SDK2/PDK2
- Применение: Кровельный материал и облицовка однослойных стен
- Коррозионная защита: DIN 1.4404, ASTM 316
- Диаметр: 22.5 мм
Стальные шайбы
- Применение: Мембраны и дренажные пластины, Сети, ткани и т. п., Пластиковые гофрированные листы, Крепление сетки, Стандартная опалубка, Специальная опалубка
- Коррозионная защита: Гальваническое цинковое покрытие, толщина <20 мкм
- Условия окружающей среды: В сухих условиях внутри помещений