HAC-C Горячекатаный анкерный канал
New productАртикул #r9197039
Закладные горячекатаные анкерные каналы являются базовым решением для самых разных задач по креплению
- Базовые материалы: Бетон (без трещин), Бетон (с трещинами)
- Материал, коррозионная защита: Углеродистая сталь, горячеоцинкованная/ТДЦ
- Канальный профиль: HAC-C 52/34
Отзывы
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Горячекатаные анкерные каналы с утолщенными стенками и усиленными кромками профиля – разработаны для высоких нагрузок
- Наполнитель из пенополиэтилена не позволяет бетону попасть в анкерный канал, а отрывная лента помогает быстро извлечь наполнитель
- Доступны в трех типоразмерах (HAC-C 40/22, HAC-C 50/30 и HAC-C 52/34) и подойдут практически для любых задач по креплению
- На анкерные каналы получено Техническое свидетельство Минстроя РФ, Европейская техническая оценка (ETA), а также имеются данные по огнестойкости
- Предлагаются в версиях из нержавеющей и горячеоцинкованной стали для обеспечения необходимой антикоррозийной защиты, требуемой при использовании в конкретных условиях окружающей среды
Применения
- Монтаж производственного оборудования (например, станков, ленточных транспортеров)
- Транспортные туннели, включая железнодорожные, автомобильные, туннели метро, а также технологические туннели (крепление рожковых кронштейнов, систем водоснабжения и удаления сточных вод, кабельных эстакад, систем вентиляции, знаков и указателей)
- Светопрозрачные конструкции (крепление кронштейнов)
- Лифты (например, крепление направляющих рельсов, раздвижных дверей)
- Электростанции