Магазин для шурупов SMD 57
New productАртикул #2289475
Принадлежность для шуруповерта с автоматической подачей шурупов в ленте длиной 9–57 мм – для крепления гипсокартона, деревянных панелей и внешней обшивки
- Длина: 180 мм
- Длина винта, макс.: 57 мм
- Вес: 0.36 кг
Отзывы
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Магазин для шурупов SMD 57 #2289475
Преимущества
- Повышенная эффективность работы – шурупы в ленте – это идеальный способ повысить производительность, поскольку они позволяют закрепить больше панелей за меньшее время
- Металлический носик в передней части – большая надежность, увеличенный ресурс и меньшая частота обслуживания
- Одноэтапная загрузка – меньше времени, потраченного на перезарядку лент с шурупами
- Простая регулировка – теперь при помощи расположенного сбоку колесика для настройки глубины и ползунка для установки шурупов большей длины
- Универсальность – эта принадлежность позволяет использовать шурупы в ленте длиной 9–57 мм
Применения
- Подвешивание гипсокартона на металлических или деревянных шпильках
- Установка гипсокартонных потолков
- Крепление деревянных панелей к металлическим или деревянным подконструкциям
- Крепление твердых панелей к металлическим или деревянным подконструкциям
- Крепление наружной обшивки к металлическим или деревянным подконструкциям