Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Второе поколение инструментов Hilti для прямого монтажа, в которых не используется энергия горения – для выполнения высококачественных и надежных креплений к стали с помощью резьбовых шпилек X-BT
  • Работа без использования энергии горения – нет необходимости хранить или утилизировать строительные патроны
  • Установка до 400, 500 или 800 крепежных элементов на одном заряде батареи (в зависимости от модели батареи B22 – 2,6, 3 или 5,2 А ч)
  • Крепление резьбовых шпилек X-BT на стали без дополнительной антикоррозионной обработки
  • Идеально подходит для установки в высокопрочную сталь толщиной 8 мм и более с покрытием
Применения
  • Монтаж кабельных лотков, кабельных лестниц, профилей, стоек, легковесного электрооборудования (монтажных профилей, инструментальных панелей, распределительных коробок), различных компонентов и многого другого
  • Крепление резьбовой шпильки X-BT к балкам с огнестойким покрытием (пассивная противопожарная защита)
  • Крепление трубных опор и опор для кабельных лотков к стали
  • Крепление поручней к стали
  • Функциональные и защитные крепления, клеммные соединения, молниезащита, различные крепления и установка заземляющего оборудования с использованием резьбовых шпилек X-BT-ER