X-M6 FP8/D8 Резьбовые шпильки
New product
Ultimate
Артикул #r1555
Резьбовая шпилька из углеродистой стали для использования с пороховыми монтажными пистолетами в бетоне (с шайбой 8 мм)
- Базовые материалы: Бетон (мягкий), Бетон (прочный)
- Коррозионная защита: Оцинков., толщина покрытия <20 мкм
- Условия окружающей среды: В сухих условиях внутри помещений
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Простая в использовании беспроводная система – до 10 раз быстрее, чем бурение, и с меньшей вибрацией.
- Изготовлено методом термического вытягивания – разработано для более надежного крепления в бетоне
Применения
- Резьбовые соединения (например, для профилей или трубных хомутов) на бетоне
- Резьбовые соединения (например, для кронштейнов или распределительных коробок) на бетоне
- Резьбовые соединения (например, для различных креплений) на бетоне