Аккумуляторные сабельные пилы
Аккумуляторные сабельные пилы 22 В и 36 В для демонтажа металла, дерева и композитных материалов в легком и интенсивном режиме работы

САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
Вы даже не подозреваете, на что они способны
Сабельная пила – многофункциональный инструмент для строительных, демонтажных и ремонтных работ. С его помощью, можно без усилий пилить практически все, начиная от древесины и заканчивая металлическими трубами. Кроме того, сабельная пила безопаснее, чем УШМ — она режет практически без искр и не оставляет заусенцев.
Если у вас еще нет сабельной пилы, рекомендуем присмотреться к этому инструменту.
Почему покупать инструмент Hilti выгодно?
В 2006 году клиенты Hilti впервые узнали об услуге «Сервис на всю жизнь», главные задачи которой — поддерживать работоспособность оборудования на протяжении всего жизненного цикла и обеспечить максимальную бесперебойность бизнеса клиентов. Подобного предложения нет ни у одного производителя оборудования для профессионального строительства.
ПЕРИОД «НИКАКИХ ЗАТРАТ»: ЧТО ВХОДИТ?
- Доставка оборудования в сервисный центр и обратно
Ремонт и замена всех вышедших из строя деталей, включая детали с естественным износом
Обслуживание инструмента, у которого загорелся сервисный индикатор
Тестирование, калибровка, регулировка и проверка на электробезопасность
Период «Никаких затрат» до 3 месяцев после каждого платного ремонта в зависимости от модели инструмента
Простой процесс сдачи инструмента в сервис: мы не требуем гарантийных талонов или чеков, достаточно знать модель и серийный номер инструмента
ОГРАНИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РЕМОНТА
После окончания периода «Никаких затрат», стоимость каждого ремонта инструмента Hilti не превысит 35% от текущей стоимости аналогичного нового инструмента по прайс-листу без учёта скидок до конца срока службы*
Если стоимость ремонта будет ниже, вы будете оплачивать только реальную стоимость — вплоть до конца срока службы* инструмента
ГАРАНТИЯ НА ЗАВОДСКОЙ БРАК НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ
- Гарантия производителя на заводской брак действует на протяжении всего срока службы* инструмента.
* Срок службы инструмента составляет от 5 до 10 лет в зависимости от типа инструмента.
Аккумуляторная сабельная пила SR 2-A12

Эта аккумуляторная сабельная пила на платформе 12 В разработана специально для резки различных материалов и легких демонтажных работ в труднодоступных местах. Кроме того, она:
- Обладает компактной конструкцией
- Достаточно легкая, поэтому удобно работать одной рукой. Это особенно важно для работ над головой
- Обеспечивает стабильно высокую производительность
- Оснащена бесщеточным мотором – практически не требует обслуживания, что позволяет свести к минимуму время простоя инструмента.
- Базовый материал: дерево, металл, пластик, гипсокартон, сэндвич-панели
- Вес: 1.8 кг
- Длина хода: 16 мм
- Частота хода: 2900 строки/мин
Рекомендуемые продукты

Зарядное устройство C 4/12-50
Компактное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторных батарей 12 В

Аккумуляторная батарея B12 2.6 Ач
Компактная и мощная литий-ионная аккумуляторная батарея 12 В емкостью 4 А ч

Поясное крепление SF/SI
Позводяет удобно закрепить инструмент для переноски
Аккумуляторная сабельная пила SR 4-A22

Аккумуляторная сабельная пила на платформе 22 В. Она обеспечивает наилучший баланс высокой мощности и небольшого веса инструмента.
Пила оснащена системой активного подавления вибрации (AVR) для более долгой и комфортной работы.
- Базовый материал: металл (стальные трубы диаметром до 60 мм), дерево толщиной до 60 мм (включая дерево с гвоздями), пластик, гипсокартон и сэндвич-панели
- Вес: 4.4 кг
- Длина хода: 28 мм
- Частота хода: 3000 строки/мин
Рекомендуемые продукты

Зарядное устройство C4/36-350
Высокоскоросное универсальное зарядное устройство для всех литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti

Аккумуляторная батарея B22 4.0 Ач
Мощная и компактная литий-ионная аккумуляторная батарея 22 В емкостью 4.0 Ач

Аккумуляторная батарея B22 5.2 Ач
Мощная литий-ионная батарея 22 В с емкостью 5.2 Ач для длительной работы
Аккумуляторная сабельная пила SR 6-A22

Аккумуляторная сабельная пила на платформе 22 В:
- Выполняет большой объем работ по демонтажу и резке материалов с высокой скоростью и минимальной вибрацией
- Оснащена бесщеточным мотором — практически не требует обслуживания, что сводит к минимуму время простоя инструмента
- Имеет систему активного подавления вибрации (AVR) для более долгой и комфортной работы.
- Базовый материал: металл, дерево, гипсокартон, пеноблоки, пластик
- Вес: 3.8 кг
- Длина хода: 32 мм
- Частота хода: 2600 строки/мин
Рекомендуемые продукты

Зарядное устройство C 4/12-50
Компактное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторных батарей 12 В

Аккумуляторная батарея B22 4.0 Ач
Мощная и компактная литий-ионная аккумуляторная батарея 22 В емкостью 4.0 Ач

Аккумуляторная батарея B22 5.2 Ач
Мощная литий-ионная батарея 22 В с емкостью 5.2 Ач для длительной работы

Система пылеотведения SR DRS
Необходимо использовать вместе с пылесосом для комфорной работы без пыли

Адаптер SR CA
Для удобной и точной резки труб и опор. Используется для труб диаметром от 30 до 250мм.

Крюк SR RH
Позводяет удобно закрепить инструмент
Расходные материалы

Газобетон
Полотно с долгим сроком службы и высокой скоростью резки газобетона толщиной до 215 мм

Кирпич
Полотно высоким ресурсом и скоростью резки кирпича толщиной до 365 мм

Гипсокартон
Полотно с увеличенным ресурсом для резки волокнистого цемента и гипсокартона толщиной от 6 до 100 мм

Металл
Надежное полотно с высокой скоростью резки металла в тяжелом режиме при пожаротушении и спасательных работах

Чистая резка дерева
Базовое полотно для резки мягких пород дерева

Обрезка дерева
Высококачественное полотно для обрезки дерева
Дополнительные сервисы

Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент

Обучение
Hilti это не только надёжный инструмент, но и обучение, которое поможет стать ещё эффективнее

Hilti Флит Менеджмент
Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж

Доставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения