TE 60-A36 Аккумуляторный перфоратор
New productАртикул #r8377057
Мощный комбинированный перфоратор SDS Max с системой активного подавления вибрации (AVR) и системой активного контроля вращающего момента (ATC) для сверления и долбления бетона в тяжелом режиме
- Вес в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 без аккумуляторной батареи: 8.1 кг
- Оптимальный диапазон ударного бурения: 18 - 40 мм
- Диапазон диаметров ударного бурения: 12 - 40 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Система активного контроля крутящего момента (ATC) предотвращает неконтролируемое вращение корпуса инструмента в случае заклинивания бура – помогает уменьшить одну из наиболее распространенных угроз для безопасности
- Система активного подавления вибрации (AVR) обеспечивает меньшую усталость оператора, что повышает ежедневную эффективность работы
- Бесщеточный мотор для чрезвычайно высокой производительности и длительной работы без поломок
- Универсальный инструмент для широкого диапазона применений по бурению и долблению
- Дополнительная система пылеудаления DRS-Y собирает до 95% пыли
Применения
- Бурение отверстий для анкеров и сквозных отверстий в бетоне и кирпичной кладке (рекомендуемый диапазон диаметров 18-80 мм)
- Демонтажные работы средней тяжести
- Бурение в кирпичной кладке и бетоне с использованием буровых коронок TE-Y BK диаметром до 122 мм
- Бурение в кирпичной кладке и бетоне с использованием дополнительного переходника DD-TE-Y-DR и буровых коронок DD-Y PCM диаметром до 122 мм
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
Флит менеджмент
Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.
- Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
- Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
- Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
- Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
- Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.