Skip to main content

Актуальная информация. Подробнее

Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Самый компактный прибор для точного и быстрого выравнивания и разметки на 360°
  • Компактная конструкция со смещенным лазерным отвесом и точной регулировкой для простой и быстрой установки
  • Аккумуляторная литий-ионная батарея B12 обеспечивает возможность разметочных работ в течение полутора дней
  • Предупреждения об отклонении от уровня и низком заряде батареи предотвращают ошибки и незапланированные простои
  • Лазер класса 2 – нет необходимости использовать специальные меры безопасности
Применения
  • Установка направляющих для гипсокартона на полах, стенах и потолках
  • Выравнивание подвесных потолков
  • Перенос высотных отметок
  • Вертикальное выравнивание труб и кабелей
  • Горизонтальное выравнивание электрических розеток, кабельных лотков, радиаторов и систем трубопроводов

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
  • Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
  • Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.
Узнать больше о Флит Менеджмент

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Image alt text (optional)

МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР PM 30-MG С РАЗВЕРТКОЙ НА 360°

PM 30-MG для точного и быстрого построения прямых углов, горизонтальной и вертикальной разметки

Компактная конструкция нивелира со смещенным лазерным отвесом и различными вариантами установки экономит время горизонтального и вертикального выравнивания.

Конструкция и функции разработаны с учетом условий строительной площадки

PM 30-MG has an eccentric design

Дизайн со смещенным лазерным отвесом

PM 30-MG has a compact size and shape

Компактный размер

Easy to make fine adjustment with the PM 30-MG

Тонкая настройка

The PM 30-MG has flexible mounting options

Разнообразные способы установки

Компактный дизайн со смещенным лазерным отвесом и тонкой подстройкой для удобства построения прямых углов и быстрой установки

The PM 30-MG is perfectly designed for laying out drywall tracks

Построение прямых углов каркаса для гипсокартона

В PM 30-MG реализовано наружное расположению линз, чтобы вертикальная линия располагалась в стороне от корпуса инструмента. Это позволяет разместить нивелир над реперной точкой при построении прямых углов профилей для гипсокартона и получить идеальный угол 90 градусов.

The PM 30-MG is ideal for suspended ceilings

Монтаж подвесных потолков

Лазерный нивелир PM 30-MG идеально подходит для работы на высоте или для монтажа подвесных потолков и для безопасности снабжен страховочным шнуром. Дополнительный настенный адаптер и магнитный кронштейн позволяют разнообразить способы установки нивелира на объекте.

The PM 30-MG is perfectly suited for vertical alignment

Вертикальное выравнивание труб и кабелей

При монтаже труб или кабелей необходимо располагать их строго по прямой линии, и лазерный нивелир PM 30-MG оснащен регулировочной ручкой для быстрой и точной настройки. Возможность установить нивелир на штативе или разместить на полу обеспечивает универсальность использования прибора для различных видов работ.

The PM 30-MG is easy to attach due to it magnetic bracket

Крепление на стальных каркасных конструкциях

Точность имеет решающее значение при выполнении измерений и выравнивания, поэтому важно, чтобы ваш инструмент не смещался во время работы. Магнитный кронштейн PMA 89 - самый мощный на рынке, с ним вы будете уверены в надёжности установки инструмента на стальные каркасные конструкции.

Еще производительнее и точнее

The PM 30-MG

При выборе лазерного уровня необходимо учитывать множество факторов. Что вы строите, настилаете ли пол, устанавливаете гипсокартонные перегородки или трубопроводы и электрику? Где выполняются работы – внутри помещений, снаружи или, может быть, возможны оба варианта? Ответ на эти вопросы поможет вам решить, какой лазерный нивелир необходим под вашу задачу, а Hilti предлагает вам широкий ассортимент измерительных приборов, которые подходят для различных условий на строительной площадке.

Мультилинейный лазерный уровень Hilti PM 30-MG вышел вслед за хорошо зарекомендовавшей себя моделью PM 40-MG и обладает новыми функциями, которые увеличивают гибкость и функциональность для работ внутри помещений. Инновационный дизайн со смещенным лазерным отвесом включает две линии зеленого цвета, которые расположены снаружи PM 30-MG, образуя перекрестие. Это позволяет легко разместить точки разметки для укладки профилей для гипсокартона или каналов для труб и кабелей. Для точного выравнивания предусмотрена вращающаяся рукоятка тонкой настройки, которая перемещает платформу нивелира PM 30-MG, что делает его идеальным инструментом для работ внутри помещения. Нивелир может работать на расстоянии до 50 м (с приемником), он подходит для установки профилей для гипсокартона на полах (построение прямых углов), стенах или потолках, выравнивания подвесных потолков, переноса высотных отметок и выравнивания труб, а также дверей и окон.

Откройте для себя лазерный нивелир PM 30-MG

Introducing the PM 30 MG

Дополнительные аксессуары для каждого вида работ

PMA 90 wall mounting bracket

Настенный адаптер PMA 90

Кронштейн PMA 90 специально разработан для работы с подвесными потолками. Прочный кронштейн оснащен встроенной регулировкой высоты и удобным винтовым механизмом для выравнивания относительно стены – он идеально подходит для быстрой и точной установки. Для дополнительной безопасности используйте его с нашим страховочным шнуром PMA 92.

Заказать онлайн
PMA 89 wall mounting bracket

Магнитный кронштейн PMA 89

Магнитный кронштейн PMA 89 позволяет установить мультилинейный лазерный нивелир на любой магнитной поверхности. Мощные магниты надёжно удержат нивелир, даже если кто-нибудь на него натолкнется. Он снабжен ножками для удобства работы на полу. Благодаря резьбе 1/4”и 5/8” лазерный нивелир PM 30-MG можно установить на любой штатив.

Заказать онлайн
PMA 31 G receiver

Ловушка PMA 31 G

Линии зеленого цвета лазерного нивелира PM 30-MG видны очень хорошо. Ловушка PMA 31G обеспечивает высочайшую точность при выполнении работ в условиях яркого освещения или на больших расстояниях. Интуитивно понятный звуковой интерфейс помогает легко найти центр лазерного луча.


Заказать онлайн
PMA 20 tripod

Штатив PMA 20

Наш компактный штатив PMA 20 с резьбой 1/4” регулируется по высоте до 1,2 м. Это позволяет пользователю быстро установить систему в любом месте строительной площадки и выполнить работу быстрее. Штатив имеет небольшой вес и его удобно переносить.



Заказать онлайн
Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наши бригады всегда готовы вам с этим помочь

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут встретиться с вами непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши специалисты отдела по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок.

Войдите, чтобы продолжить
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину