- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 35 мин
- Вес: 0.24 кг
- Размеры (ДхШхВ): 92 x 71 x 41 mm
B12 4.0 Аккумуляторная батарея 12 В
New product- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 50 мин
- Вес: 0.35 кг
- Размеры (ДхШхВ): 93 x 75 x 44 mm
- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 35 мин
- Вес: 0.49 кг
- Размеры (ДхШхВ): 135 x 94 x 53 mm
B22 4.0 Аккумуляторная батарея 22 В
New product- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 41 мин
- Вес: 0.69 кг
- Размеры (ДхШхВ): 136 x 97 x 60 mm
- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 35 мин
- Вес: 0.8 кг
- Размеры (ДхШхВ): 135 x 94 x 70 mm
B22 8.0 Аккумуляторная батарея 22 В
New product- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 50 мин
- Вес: 1.15 кг
- Размеры (ДхШхВ): 145 x 97 x 76 mm
- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 35 мин
- Вес: 780
- Размеры (ДхШхВ): 167 x 92 x 60 mm
- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 42 мин
- Вес: 1.84 кг
- Размеры (ДхШхВ): 180 x 97 x 98 mm
- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 35 мин
- Вес: 1.35 кг
- Размеры (ДхШхВ): 167 x 92 x 81 mm
B36 9.0 Аккумуляторная батарея 36 В
New product- Время зарядки на ЗУ С4/36-350: 56 мин
- Вес: 2.03 кг
- Размеры (ДхШхВ): 181 x 99 x 103 mm