r7068430
- Размеры (ДхШхВ): 28 x 11 x 38 мм
- Тип штрихкода: Двумерный штрихкод (матричный штрихкод ECC200)
- IP класс защиты: IP 67 (IEC 60529)
AI L2 и AI L5
- Диапазон рабочей температуры: -20 - 45 °C
- Диапазон рабочих температур: 21 - 38 °C
- Температурный диапазон хранения: 10 - 45 °C
AI T35-H
- Размеры (ДхШхВ): 26 x 9.4 x 35 мм
- Тип штрихкода: Двумерный штрихкод (матричный штрихкод ECC200)
- Диапазон рабочей температуры: -20 - 65 °C
AI T34-P
- Размеры (ДхШхВ): 19 x 1.2 x 43 мм
- Тип штрихкода: Двумерный штрихкод (матричный штрихкод ECC200)
- Диапазон рабочей температуры: -40 - 200 °C