HIT-SC Сетчатая трубка
New productАртикул #r2804
Модульные композитные сетчатые гильзы для крепления в кирпичной кладке
- Материал, коррозионная защита: Пластик
- Базовые материалы: Бетон (пустотелый), Кирпичная кладка (пустотелый бетонный блок), Пустотелый кирпич
- Программа PROFIS: Да
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Возможность использования гильз стандартной длины 50 мм и 85 мм как по отдельности, так и вместе при необходимости более глубокой установки
- Простая установка
- Центрирующее кольцо удерживает анкерную шпильку на месте и не позволяет раствору вытекать из гильзы
- Нет необходимости хранить большое количество различных гильз на складе
- Эффективность применения, не уступающая или превышающая характеристики металлических сетчатых гильз
Применения
- Подходит для использования в пустотелых материалах в сочетании с химическими анкерами Hilti HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS или HIT-1
- Области применения: крепление солнцезащитных навесов, козырьков, электрического и сантехнического оборудования, поручней, перил, оград, оконных решеток и ворот