Аккум УШМ AG 125-A36 компл (1 бат) NEW

Номер артикула 3550216

Единица упаковки: 1 шт
Содержимое упаковки
  • 1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A36
  • 1x Защитное покрытие 125-P88 сборка
  • 1x Clip-on front cover 125
  • 1x Чемодан
  • 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V
  • 1x Батарея B 36/5.2
  • 25x Отрезной диск AC-D 125 (5") SP CAG
Аккум УШМ AG 125-A36 компл (1 бат)
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 41 200,00 RUB / 1 шт
Проверить наличие
Основная техническая информация
  • Отказ от ответственности:  Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска
  • Напряжение:  36 В
  • Напряжение батареи:  36 V
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Техническая информация
Документы
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.

Связаться с нами
Контакты
Добавлен в корзину
Добавлен в корзину
перейти в корзину