Комбинир. перфоратор TE 50-AVR 230 V NEW

Номер артикула 2127968

Единица упаковки: 1 шт Потребляемая мощность: 1100 Вт
Содержимое упаковки
  • 1x Комбинир. перфоратор TE 50-AVR 230V
  • 1x Сетевой кабель 230V 4m
  • 1x Чемодан
Комбинир. перфоратор TE 50-AVR 230 V
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 45 356,00 RUB / 1 шт
Посмотреть Флит цену
Проверить наличие
Основная техническая информация
  • Потребляемая мощность:  1100 Вт
  • Тип патрона:  TE-Y (SDS Max)
  • Энергия одиночного удара:  6 Дж
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Преимущества
  • Максимальная производительность и чрезвычайно компактная конструкция
  • Самый легкий комбинированный перфоратор в классе TE-Y
  • Надежная и прочная конструкция
  • Система активного поглощения вибрации (AVR) делает работу удобной и эффективной
  • Съемный кабель питания для быстрой замены
Применения
  • Ударное бурение в бетоне, кирпиче и натуральном камне (допустимый диапазон диаметров 12-55 мм, рекомендуемый диапазон – 16-32 мм)
  • Бурение отверстий с использованием ударных коронок в основном в кирпиче (допустимый диапазон диаметров 45-150 мм, рекомендуемый диапазон – до 82 мм)
  • Легкое и среднеинтенсивное долбление кирпича и бетона
Услуги
LTS_Logo_russ_2Y_line_APC_112x84
Сервис на всю жизнь

Период Никаких затрат на срок до 2-х лет с даты покупки.

Более подробная информация
Fleet_management_logo_APC_112x84
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

Более подробная информация
Техническая информация
Документы
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.

Связаться с нами
Контакты
Добавлен в корзину
Добавлен в корзину
перейти в корзину