Установка алмаз. бур. DD 250 230V BL

Установка алмазного бурения для высоких нагрузок для бурения на станине отверстий самого разного диаметра (12-450 мм)

Номер артикула 2124838

Единица упаковки: 1 шт
Содержимое упаковки
  • 1x Установка алмаз. бур. DD 250 230V BL
  • 1x Патрон DD-C-BL-PA сборка
Установка алмаз. бур. DD 250 230V BL
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 200 151,00 RUB / 1 шт
Посмотреть Флит цену
Проверить наличие
Основные технические характеристики
  • Вес: 15.3 кг
  • Потребляемая мощность: 3200 Вт
  • Диапазон бурения: мокрое бурение со станины: 12-450 мм
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Преимущества
  • Расширенные возможности взаимодействия с оператором благодаря ЖК-дисплею: цифровой уровень, отображение выбранной скорости и диапазона диаметров бурения, индикатор давления на коронку, встроенный таймер, счетчик общего времени наработки, простые и понятные сервисные сообщения
  • Мощная буровая установка с воздушным охлаждением, четырех скоростным редуктором и множеством полезных функций
  • Система с быстрозажимным патроном BL позволяет менять коронки без использования ключа (дополнительно)
  • Функция плавного забуривания для сверления больших отверстий
  • Простота в обращении и легкость в работе
Применения
  • Отверстия для различных каналов, труб и кабелей
  • Вентиляционные отверстия
  • Серийное бурение при изготовлении проемов
  • Бурение отверстий в потолках, стенах и полах без ударного действия и вибрации
  • Угловые отверстия для резки стенорезными машинами
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 1 года, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Более подробная информация об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, обеспечивая полный контроль расходов
  • Инновации и самые последние технологические разработки обеспечивают максимальную производительность на строительной площадке
  • Подменный инструмент на время ремонта позволяет избежать простоев
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач сокращают финансовые расходы
Более подробная информация о Флит Менеджмент
Техническая информация
Документы и видео
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы
Войдите, чтобы продолжить
Нужна помощь? Контакты
Связаться с нами
Контакты
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину