Установка алмаз. бур. DD 200 230V BL

Установка алмазного бурения для высоких нагрузок для бурения на станине отверстий среднего и большого диаметра (до 500 мм)

Номер артикула 2124718

Единица упаковки: 1 шт
Содержимое упаковки
  • 1x Установка алмаз. бур. DD 200 230V BL
  • 1x Патрон DD-C-BL сборка
Установка алмаз. бур. DD 200 230V BL
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 180 136 RUB / 1 шт
Посмотреть Флит цену
Проверить наличие
Основные технические характеристики
  • Базовые материалы: Бетон
  • Потребляемая мощность: 3200 Вт
  • Диапазон бурения: мокрое бурение со станины: 35-500 мм
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Преимущества
  • Мощная буровая алмазная установка с воздушным охлаждением, 3-скоростным редуктором и удобными функциями
  • Система с быстрозажимным патроном BL позволяет менять коронки без использования ключа (дополнительно)
  • Прочная и надежная конструкция
  • Светодиодный индикатор давления позволяет даже неопытным операторам добиваться оптимального соотношения скорости бурения и максимального срока службы коронки
  • Сервисный индикатор указывает на необходимость сервисного обслуживания, что уменьшает время простоя и помогает избежать дорогостоящих ремонтных работ
Применения
  • Отверстия для различных каналов, труб и кабелей
  • Вентиляционные отверстия
  • Серийное бурение при изготовлении проемов
  • Бурение отверстий в потолках, стенах и полах без ударного действия и вибрации
  • Угловые отверстия для резки стенорезными машинами
Услуги
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

Более подробная информация о Флит Менеджмент
Техническая информация
Документы и видео
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы
Войдите, чтобы продолжить
Нужна помощь? Контакты
Связаться с нами
Контакты
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину