Аккумуляторная углошлифовальная машина A NEW

Аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 36 В и бесщеточным двигателем для резки и шлифовки с использованием дисков диаметром до 150 мм

Номер артикула 2101178

Единица упаковки: 1 шт
Содержимое упаковки
  • 1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 150-A36
  • 1x Защитное покрытие 150 сборка
  • 1x Clip-on front cover 150
Аккумуляторная углошлифовальная машина A
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 18 950,00 RUB / 1 шт
Посмотреть Флит цену
Проверить наличие
Основные технические характеристики
  • Отказ от ответственности: Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска
  • Напряжение: 36 В
  • Максимальная глубина реза: 46 мм
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Преимущества
  • Эргономичный дизайн и функции обеспечения безопасности (мгновенная остановка диска, система активного контроля вращающего момента, автоматическое отключение при перегрузке)
  • Бесщеточный двигатель обеспечивает в три раза больший срок службы (без поломки коллектора и без необходимости замены угольных щеток)
  • Время блокировки диска менее 3 секунд для повышенной безопасности и удобства работы
  • Мощная и надежная батарея 36 В с технологией CPC для обеспечения высокой эффективности работы и длительного срока службы
  • На 40% большая глубина резки по сравнению с дисками 125 мм
Применения
  • Демонтаж
  • Резка и шлифовка стали и других металлов
  • Удаление заусенцев и полировка металла
  • Резка и шлифовка минеральных материалов (только 125 мм)
Техническая информация
Документы и видео
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.

Связаться с нами
Контакты
Добавлен в корзину
Добавлен в корзину
перейти в корзину