S-DD 01 B M Самосверлящие шурупы для гипсокартона
New product
Premium
Артикул #r1061
Шуруп для гипсокартона в ленте (с фосфатным покрытием) для магазина для шурупов SMD 57 – для крепления гипсокартонных панелей или ДВП к металлу
- Тип головы шурупа: Рожковая головка
- Тип шлица: PH №2
- В ленте: Да, совместимо с магазином для шурупов SMD57
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Изготовлен для высокоэффективной работы практически без отходов – сертифицирован в соответствии с европейским стандартом CE и протестирован в соответствии со стандартом EN 14566 для обеспечения качества и надежности
- Предназначен для использования с магазином SMD 57 и шуруповертами SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 и SD 6000
- Высокая скорость установки – больше работы за меньшее время
- Полный контроль производственного процесса со стороны Hilti – гарантия дополнительной надежности и неизменно высокого качества
- Оптимальное решение состоит из шуруповерта для гипсокартона, шурупов в лентах и магазина
Применения
- Крепление гипсокартонных панелей к металлическим подконструкциям (0,88-2,25 мм)
- Крепление ДВП к металлическим подконструкциям (0,88-2,25 мм)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.