S-MD 03 Z Самосверлящие шурупы для металла
New product
Premium
Артикул #r148
Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь с цинковым покрытием) без шайбы для крепления металла к металлу средней и большой толщины (до 6 мм)
- Базовые материалы: Углеродистая сталь
- Тип шурупа: Саморез
- Условия окружающей среды: В сухих условиях внутри помещений
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
- Надежный наконечник для быстрого сверления благодаря технологии Racing Tip – волнообразная режущая кромка, которая удаляет стружку значительно быстрее и помогает предупредить перегорание наконечника
- Для более надежных креплений с установленными значениями нагрузки
- Оцинкованная углеродистая сталь
- Более надежные и проверенные крепления
Применения
- Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
- Оцинкованная углеродистая сталь для креплений в сухих условиях внутри помещений
- Крепление металла к металлу небольшой, средней и большой толщины (до 6 мм)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.