Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
  • Шайба из этилен-пропиленового каучука – обеспечивает более надежную защиту от воды
  • Надежный наконечник для быстрого сверления благодаря технологии Racing Tip – волнообразная режущая кромка, которая удаляет стружку значительно быстрее и помогает предупредить перегорание наконечника
  • Для надежных креплений с точными значениями нагрузки
Применения
  • Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
  • Оцинкованная углеродистая сталь для креплений в сухих условиях внутри помещений
  • Крепление металла к металлу небольшой толщины (до 3 мм)
  • Для условий, когда требуются водонепроницаемые крепления с использованием шайбы 16 мм
  • Крепление листов профнастила друг к другу, крепление стали к стали

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка