S-MD55Z Самосверлящие шурупы для металла
New product
Premium
Артикул #r61156
Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь с цинковым покрытием) с шайбой 16 мм для крепления металла к металлу большой толщины (до 15 мм)
- Тип шлица: Шестигран. 8"
- Размер шайбы: 16 mm
- Базовые материалы: Углеродистая сталь
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
- Отличная герметизация точек крепления
- Полная герметичность – специальная форма в нижней части головки, что предотвращает чрезмерное сжатие этилен-пропиленовой шайбы для надежной защиты от воды
- Надежный наконечник для быстрого сверления благодаря технологии Racing Tip – волнообразная режущая кромка, которая удаляет стружку значительно быстрее и помогает предупредить перегорание наконечника
- Обеспечение более надежных креплений с установленными значениями нагрузки
Применения
- Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
- Оцинкованная углеродистая сталь для креплений в сухих условиях внутри помещений
- Крепление металла к металлу большой толщины (до 15 мм)
- Для условий, когда требуются водонепроницаемые крепления с использованием шайбы 16 мм
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.