S-B (T) HF Бита для шуруповерта
New product
Premium
Артикул #r5023796
Торсионная бита для шуруповертов и винтовертов с тангенциальным ударом
- Характеристика: Биты с шестигранным хвостовиком
- Хвостовики: Шестигран. 1/4"
- Класс изделия: Premium
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Эластичная торсионная зона в хвостовике биты смягчает более высокие нагрузки – бита немного вращается под нагрузкой, что обеспечивает большую надежность и увеличенный ресурс
- Сверхпрочная сталь уменьшает риск преждевременного повреждения биты
- Специальная конструкция для более надежного удерживания головки шурупа, точная механическая обработка для предупреждения срывания и шатания
- Экономия времени – не нужно искать выпавшие шурупы
Применения
- Шестигранный хвостовик ¼" для использования со всеми распространенными держателями бит (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Рекомендуется для использования с универсальными аккумуляторными шуруповертами для мягких материалов, таких как дерево или гипсокартон
- Для закручивания шурупов в самые разные материалы