S-B (IMP) Бита для ударного шуруповерта с алмазным покрытием
New product
Ultimate
Артикул #r25893
Бита повышенной прочности с алмазным покрытием и ударной зоной для использования с ударными шуруповертами
- Характеристика: Ударные биты
- Паз: TX40
- Длина: 50 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Эластичная торсионная зона в хвостовике биты смягчает более высокие нагрузки – бита немного вращается под нагрузкой, что обеспечивает большую надежность и увеличенный ресурс
- Алмазное покрытие для надежного удерживания в шурупе – практически полностью исключает выскальзывание и выскакивание
- Специально подобранная высокопрочная инструментальная сталь для использования с ударными шуруповертами – уменьшает риск преждевременного повреждения биты
- Продуманная форма для более надежного удерживания при закручивании, точная механическая обработка для предупреждения срывания и уменьшения шатания
Применения
- Шестигранный хвостовик ¼" для использования со всеми распространенными держателями бит (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Подходит для использования с обычными ударными шуруповертами
- Рекомендуется для использования с твердыми материалами, такими как металл или бетон
- Закручивание шурупов и анкеров-шурупов в различные базовые материалы
- Доступны версии бит: торкс, крестовидная, четырехгранная, шестигранная и позидрайв