Направляющая поршня DX 2 упаковка
New productАртикул #2094646
Комплект для чистки для полуавтоматического порохового монтажного пистолета DX 2
- Направляющая для гвоздей: Одиночный гвоздь
- Для использования с (инструменты): DX 2
- Дополнительная информация о принадлежностях: Направляющая поршня для пистолета DX 2
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Направляющая поршня DX 2 упаковка #2094646
Преимущества
- Один инструмент для широкого диапазона применения
- Компактная и удобная конструкция – облегчает использование в труднодоступных местах
- Простое использование и уход – меньше ошибок при работе и простоев инструментов
- Неизменно высокая производительность в течение всего срока эксплуатации – обеспечивает надежное крепление
- Макс. длина гвоздя 62 мм или 72 мм для крепления дерева к бетону
Применения
- Принадлежности для порохового монтажного пистолета DX 2