X-U MX Гвозди для стали и бетона (в ленте)
New product
Ultimate
Артикул #r3649
Высокоэффективные гвозди в ленте для крепления к бетону и стали с использованием пороховых монтажных пистолетов
- Базовые материалы: Сталь
- Минимальная толщина базового материала (бетон): 80 мм
- Минимальная толщина базового материала (сталь): 6 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Оцинкованные гвозди для креплений к бетону или стали
- Высокие стандартные и критические нагрузки при растяжении
- Макс. доступная длина – 72 мм
- Гвоздь имеет насечки по всей своей длине для дополнительной надежности при установке в высокопрочную сталь и бетон высокой твердости
- Ленты по 10 гвоздей в каждой – для повышенной эффективности работы и удобства подачи крепежных элементов
Применения
- Крепления к бетону или стали
- Крепление профилей для гипсокартона к бетону
- Связка кирпичной кладки со стеной
- Крепление дерева к бетону
- Установка опалубки и защитных ограждений