Корпус буровой коронки под модуль X-Change (хвостовик BL)
New productАртикул #r6714032
Корпус сменной коронки (включая быстрозажимной хвостовик Hilti BL)
- Хвостовики: BL (Hilti)
- Рабочая длина: 430 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Уникальная система Hilti с X-Change модулем (диаметр 52-250 мм) позволяет быстро восстановить коронку непосредственно на рабочей площадке с помощью обычной плоской отвертки, легко удалить керн и быстро извлечь застрявшую коронку
- Простое и быстрое удаление застрявшей алмазной коронки из базового материала с помощью отсоединения X-Change модуля от корпуса
- Быстрое извлечение застрявшего керна из корпуса коронки простым отсоединением X-Change модуля
- Значительная экономия места и меньший вес благодаря использованию одного корпуса коронки и нескольких сменных X-Change модулей вместо традиционных алмазных коронок
- Быстросъемный хвостовик Hilti BL позволяет быстро устанавливать или снимать алмазные коронки без использования инструментов
Применения
- Алмазное бурение в сухом или мокром режиме
- Ручное бурение или на станине