Корпус буровой коронки под модуль X-Change (хвостовик BU)
New productАртикул #r6714033
Корпус сменной коронки (включая быстрозажимной хвостовик Hilti BU)
- Хвостовики: BU (Hilti)
- Рабочая длина: 432 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Уникальная система Hilti с X-Change модулем (диаметр 52-250 мм) позволяет быстро восстановить коронку непосредственно на рабочей площадке с помощью обычной плоской отвертки, легко удалить керн и быстро извлечь застрявшую коронку
- Простое и быстрое удаление застрявшей алмазной коронки из базового материала с помощью отсоединения X-Change модуля от корпуса
- Быстрое извлечение застрявшего керна из корпуса коронки простым отсоединением модуля (X-CM)
- Быстрозажимной хвостовик Hilti BU позволяет быстро устанавливать или снимать алмазные коронки без использования инструментов
- Быстрозажимной хвостовик Hilti BU позволяет чрезвычайно быстро устанавливать или снимать буровые коронки без использования инструментов
Применения
- Алмазное бурение в сухом или мокром режиме
- Ручное бурение или на станине