Быстрозажим. патрон TE 2M/7C/7A/6A Li
New productАртикул #224119
Патрон для использования с перфораторами TE-C (SDS Plus)
- Тип принадлежности: Патроны
- Для использования с: TE 2-M, TE 6-A36 G03, TE 7, TE 7-C
- Тип патрона: Быстросъёмный патрон 13 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Быстрозажим. патрон TE 2M/7C/7A/6A Li #224119
Преимущества
- Угловой патрон TE-AC2 совместим со следующими моделями: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1) и TE 3-M/ML
- Угловой патрон TE-AC1 совместим со следующими моделями: TE 6A (литий-ионная батарея 1-го поколения с sn 500 000+), TE 6A и A36 (2-е и 3-е поколение), TE 6S (sn 700 000+) и TE 7 / 7A / 7C
- Угловой патрон TE-AC совместим со следующими моделями: TE 5, TE 5A, TE 6A (никель-кадмиевая батарея 1-го поколения), TE 6C, TE 6S (оригинал), TE 14, TE 15 / 15C и TE 18M / TE 18ME
- Патрон TE-C совместим с: перфораторами TE-C (SDS Plus)