Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Боковые зажимные болты М8 защищены от случайной потери
  • Размеры 68/72 мм и выше с приваренными надежными гайками для тяжелых нагрузок для затяжных винтов
  • Размеры до 2" с резьбой M8/M10 в соединительной гайке
  • Усиленное профилированное сечение металлического обода хомута для высокой несущей способности
Применения
  • Для установки спринклерных систем с тяжелыми нагрузками
  • Монтаж спринклерных систем
  • Хомуты для труб для использования только внутри сухих помещений

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка