Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Прочное и надежное крепление
  • Возможность регулировки до 50 мм во время установки
  • Возможность точной регулировки до 5 мм
  • В комплект соединительного элемента входят самостопорящиеся гайки для защиты от вибрации
  • Без использования сварки – более быстрая и эффективная установка
Применения
  • Элемент четырехкомпонентной модульной системы для поддержки кабельных лотков, труб и различных вспомогательных стальных элементов
  • Универсальное решение без использования сварки, для промышленного и коммерческого применения с высокими нагрузками
  • Консольное крепление

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка