MP-MX-F Трубный хомут для очень высоких нагрузок
New product
Standard
Артикул #r2757
Высококачественный горячеоцинкованный трубный хомут без звукоизолирующей вставки для чрезвычайно высоких нагрузок (метрич.)
- Материал: DD11 - DIN EN 10111
- Покрытие: С покрытием для наружного использования – горячее цинкование (HDG)
- Условия окружающей среды: Вне помещений, низкое или умеренное загрязнение (C3 / C4 – низкое)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Надежная соединительная гайка, обваренная по кругу
- Надежные зажимные болты для высоких нагрузок
- Подходит для монтажа труб с динамическими нагрузками при условии использования вибропоглощающих компонентов
Применения
- Установка труб для высоких нагрузок диаметром до 508 мм
- Установка промышленных трубопроводов
- Монтаж трубопроводов инженерных систем
- Рекомендуется для установки как в помещениях, так и вне помещений в среднеагрессивных средах
- Трубопроводы инженерных систем