HRD-HF Пластиковый анкер-шуруп
New product
Premium
Артикул #r4678
Пластиковый анкер с предварительно установленным коррозионностойким шурупом (горячее цинкование, шестигранная головка) для креплений в бетоне и кирпичной кладке
- Базовые материалы: Бетон (без трещин), Бетон (газовый), Бетон (пустотелый), Бетон (с трещинами), Каменная кладка (колодцевая кладка с заливкой бетонным раствором), Полнотелый кирпич, Пустотелый кирпич
- Тип головы: Шестигранная головка
- Разрешения/Технически отчеты: ETA, Пожар
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Непревзойденная универсальность – гибкая глубина установки (допустимые значения 50 мм и 70 мм) позволяет использовать эти пластиковые анкеры для широкого диапазона крепежных работ и в самых разных базовых материалах
- Повышенная устойчивость к коррозии – шуруп с горячеоцинкованным покрытием для использования в среднеагрессивных средах (также доступны шурупы других типов)
- Экономия времени на рабочей площадке – благодаря предварительной установке шурупа в дюбель эти пластиковые анкеры для бетона сразу готовы к использованию
- Обширная документальная поддержка – основная информация, такая как допустимая нагрузка, сопротивляемость, размеры и описание установки, содержится в технической документации
Применения
- Навесные и вентилируемые фасады – крепление фасадных монтажных консолей к бетону и кирпичной кладке
- Металлоконструкции – крепление перил, балюстрад, ограждений, оконных решеток и других архитектурных компонентов из металла к бетону и кирпичной кладке
- Подходит для крепления компонентов толщиной до 150 мм (доступны анкеры длиной 60-200 мм)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.