HSS G Сверло
New product
Premium
Артикул #r7039
Высококачественное сверло из быстрорежущей стали (HSS) для сверления отверстий в металле, соответствует стандарту DIN 338
- Класс изделия: Premium
- Хвостовики: Гладкий хвостовик
- DIN: DIN 338
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Специальная форма наконечника с разделенным острием обеспечивает точное засверливание и более быстрое начало сверления
- Быстрое начало сверления благодаря наконечнику, заточенному под углом 135°
- Спиралевидные канавки обеспечивают простое удаление стружки, оптимальный доступ смазывающей жидкости к наконечнику сверла и меньшее нагревание
- Надежная высококачественная сталь позволяет выполнять сверление как в мягких, так и в твердых материалах
- Предназначено для максимально эффективного использования аккумуляторных инструментов – больше работы на одном заряде батареи
Применения
- Подходит для сверления в легированной и нелегированной стали, закаленной стали и чугуне, а также в алюминиевых профилях при повседневном использовании
- При работе с аккумуляторным инструментом сверло HSS-G обеспечивает максимально экономный расход батареи
- Наилучшие результаты достигаются при применении оптимальной скорости и использовании смазочно-охлаждающей жидкости