Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Диски для углошлифовальной машины обеспечивают длительный ресурс службы и высокую скорость резки
  • Повышенная безопасность при работе с шлифовальными машинами – эти диски по металлу изготавливаются в соответствии со стандартом EN 12413 и сертифицированы организацией OSA
  • Больше точности, меньше отходов – если вам необходим точный результат без повреждения материала, лучше всего подойдут диски толщиной менее 2 мм
  • Также подходят для резки нержавеющей стали – состав материала дисков включает в себя менее 0,1% железа, серы или хлора для защиты от образования заусенцев, потери цвета и перегрева
Применения
  • Рекомендуются для регулярной резки в производственных цехах или на строительных площадках
  • Резка металла – включая арматуру, профили, трубы и профлисты
  • Резка нержавеющей стали (рекомендуется использовать диск толщиной менее 2 мм)

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка