Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Не требует повторной обработки: антикоррозийное покрытие остается нетронутым
  • Универсальность: для использования на большинстве оснований из конструкционной стали стандартной или высокой прочности
  • Надежность: для создания крепления к базовому материалу для чрезвычайно крепкой фиксации и высокой допустимой нагрузки
  • Портативная беспроводная система устраняет необходимость подключения длинных электрических кабелей
  • Скорость: идеально подходит для крепления непосредственно к стали с покрытием или термообработанной стали
Применения
  • Монтаж электрического оборудования с небольшой нагрузкой (КИПы, распределительные коробки), и многое другое
  • Заземление электрического оборудования
  • Внешние системы молниезащиты
  • Предназначены для установки в сталь толщиной 8 мм и более

Варианты продукта и наборы

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Войдите, чтобы продолжить
Связаться с нами
Контакты
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину