Преимущества и применения

Преимущества
  • Уникальная система Hilti позволяет легко и быстро заменить X-Change модуль на алмазной коронке непосредственно на строительной площадке с помощью обычной плоской отвертки (диаметр 52-202 мм)
  • Простое и быстрое удаление застрявшей алмазной коронки из базового материала с помощью отсоединения X-Change модуля от корпуса
  • Быстрое извлечение застрявшего керна из корпуса коронки простым отсоединением X-Change модуля
  • Корпус коронки может использоваться с различными спецификациями X-Change модулей
  • Стандартный хвостовик BS 1-1/4 дюйма
Применения
  • Алмазное бурение в сухом или мокром режиме
  • Ручное бурение или на станине

Варианты продукта и наборы

Техническая информация

Документы и видео