Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Технология Hilti Equidist (начиная с диаметра 35 мм) с равноудаленными алмазами в сегменте для непревзойденной эффективности бурения
  • Постоянная скорость бурения на протяжении всего срока службы коронки
  • Высокая надежность алмазной коронки при сверлении высокоармированного железобетона
  • Коронка алмазного бурения без сменного модуля Hilti
  • Стандартный хвостовик BS 1-1/4 дюйма
Применения
  • Мокрое бурение отверстий в железобетоне установками алмазного бурения на станине