Сравнить (1) SI-S 3/4 дюйма, короткая Короткая (3/4 дюйма) ударная насадка для закручивания болтов и анкеров
Сравнить (1) Головка ударная SI-SA 7/16" HEX - 1/2" S Принадлежности для ударных насадок для их установки на ударных гайковертах при использовании хвостовиков разных размеров, а также с разными углами или длиной Номер артикула: 2134075
Сравнить (1) Головка ударная SI-SA 3/4" - 1/2"SQ Принадлежности для ударных насадок для их установки на ударных гайковертах при использовании хвостовиков разных размеров, а также с разными углами или длиной Номер артикула: 2094452
Сравнить (1) Головка ударная SI-SA 1/4"-1/2"SQ Принадлежности для ударных насадок для их установки на ударных гайковертах при использовании хвостовиков разных размеров, а также с разными углами или длиной Номер артикула: 2077174
Сравнить (1) Головка ударная SI-SA 1/2"-3/4"SQ Принадлежности для ударных насадок для их установки на ударных гайковертах при использовании хвостовиков разных размеров, а также с разными углами или длиной Номер артикула: 2077172
Сравнить (1) Головка ударная SI-S EXT 1/2"-10"L Принадлежности для ударных насадок для их установки на ударных гайковертах при использовании хвостовиков разных размеров, а также с разными углами или длиной Номер артикула: 2076829
Сравнить (1) Головка ударная SI-S EXT 1/2"-5"L Принадлежности для ударных насадок для их установки на ударных гайковертах при использовании хвостовиков разных размеров, а также с разными углами или длиной Номер артикула: 2076828
Сравнить (1) Головка ударная SI-S 1/2" UNI 30 Принадлежности для ударных насадок для их установки на ударных гайковертах при использовании хвостовиков разных размеров, а также с разными углами или длиной Номер артикула: 2076826