Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Готовая к использования противопожарная манжета с корпусом из оцинкованной стали
  • Фиксирующее устройство для простого и быстрого закрытия
  • Гибкое размещение крючка для удобного крепления
  • Занимает мало места — идеально подходит для установки на трубы, близко расположенные друг к другу
  • Возможность установки с трубами, расположенными под прямым углом или под углом 45°
Применения
  • Заделка сгораемых труб диаметром от 32 мм до 250 мм в проходках сквозь стены и полы противопожарной зоны
  • Трубы из ПВХ, полиэтилена, полипропилена и АБС-пластика
  • Трубы со звукоизоляцией
  • Для стен толщиной от 100 мм и полов толщиной от 150 мм
  • Пучки кабелей

Варианты продукта и наборы

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Войдите, чтобы продолжить
Связаться с нами
Контакты
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину