Линейка продуктов

CFS-T SB/контейнерная рама

Переходные рамы для стальных панелей

Преимущества и применения
Преимущества
  • Небольшое используемое количество — для охвата всех диаметров кабелей от 3 до 99 мм требуются лишь 7 различных модулей
  • Различные модули соединительных элементов для простой и быстрой установки кабеля каждого диаметра
  • Значительная экономия средств благодаря возможности соединения модулей, особенно в случае прокладывания кабелей вертикально сквозь плиты перекрытий
  • Клиновое уплотнение с одним болтом для быстрой установки
  • Цветная маркировка системы соединительных элементов обеспечивает простоту и надежность проверки
Применения
  • CFS-T SB/контейнерные переходные рамы могут устанавливаться в панелях (контейнерных стенах) толщиной от 50 до 90 мм
  • Проходки в стальных панелях и контейнерах
Варианты продуктов и наборы
Сортировка по
Вернуться к списку продуктов
Определите ваши критерии сортировки

0 артикулы (варианты и наборы)

Номер артикула Единица упаковки Цена (без НДС) / Единица Количество
Документы и видео
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.

Войдите, чтобы продолжить
Нужна помощь? Связаться с нами
Связаться с нами
Контакты
Добавлен в корзину
Добавлен в корзину
перейти в корзину