Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Уникальная система Hilti для бурения, долбления и работы коронками без пыли с использованием комбинированных перфораторов
  • Удаление до 99% мелкой пыли для чистоты на рабочем месте
Применения
  • Долбление без пыли с использованием долот длиной 240-500 мм
  • Бурение практически без пыли отверстий до 300 мм с использованием буров диаметром 12-52 мм и длиной 520-570 мм
  • Практически полное отсутствие пыли при бурении с использованием ударных буровых коронок диаметром 68-150 мм

Варианты продукта и наборы

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Войдите, чтобы продолжить
Связаться с нами
Контакты
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину