Преимущества и применения

Преимущества
  • Высокая производительность
  • Диски диаметром 125 мм для глубины разреза до 40 мм и ширины прорези до 46 мм
  • Надежность и длительный срок службы
  • Эргономичный дизайн для меньшей усталости при работе
  • Практически полное отсутствие пыли при использовании пылесоса VC 20/40-U(M)
Применения
  • Штроборез, укомплектованный дисками Ø 125 мм, может быть использован для резки каналов глубиной до 40 мм и шириной до 46 мм во всех широко используемых материалах, таких как бетон, кремень, твердый камень и т. д.
  • Прокладка труб для различных целей в стенах

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 1 года, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, обеспечивая полный контроль расходов
  • Инновации и самые последние технологические разработки обеспечивают максимальную производительность на строительной площадке
  • Подменный инструмент на время ремонта позволяет избежать простоев
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач сокращают финансовые расходы
Узнать больше о Флит Менеджмент

Варианты продукта и наборы

Техническая информация

Документы и видео