Преимущества и применения

Преимущества
  • Чрезвычайно надежная пила с высокой интенсивностью резки для высоких нагрузок
  • Возможность предварительного выбора угла резки до 22,5, 45 или 50 градусов
  • Быстрая остановка пилы
  • Полная совместимость с направляющими под углом 45° и 90°
  • Светодиодная подсветка для лучшего контроля резки и дополнительной безопасности – указывает, когда инструмент включен в сеть
Применения
  • Продольная и поперечная резка глубиной до 55 мм
  • Резка скосов и резка под углом, с использованием направляющей или без нее
  • Общие строительные работы: резка опалубочных щитов, ОСП, фанеры, ДСП, пластика, стропил и досок
  • Внутренние отделочные работы: резка гипсокартонных панелей, цементно-стружечных плит, МДФ и ДВП
  • Электрические работы: резка стен по горизонтали, кабельные лотки

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 1 года, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, обеспечивая полный контроль расходов
  • Инновации и самые последние технологические разработки обеспечивают максимальную производительность на строительной площадке
  • Подменный инструмент на время ремонта позволяет избежать простоев
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач сокращают финансовые расходы
Узнать больше о Флит Менеджмент

Варианты продукта и наборы

Техническая информация

Документы и видео