Аккумуляторная УШМ AG 150-A36 кор.

Аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 36 В и бесщеточным двигателем для частой резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 150 мм

Номер артикула 2101178

Единица упаковки: 1 шт
Содержимое упаковки
  • 1x Аккумуляторная УШМ AG 150-A36
  • 1x Защитное покрытие 150 сборка
  • 1x Доп. защитный кожух 150
Аккумуляторная УШМ AG 150-A36 кор.
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 19 329,00 RUB / 1 шт
Посмотреть Флит цену
Проверить наличие
Основные технические характеристики
  • Отказ от ответственности: Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска
  • Напряжение: 36 В
  • Максимальная глубина реза: 46 мм
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Преимущества
  • Отличная эргономичная конструкция и высокая безопасность (дисковый тормоз, активная регулировка крутящего момента, автоматическое отключение)
  • Бесщеточный двигатель обеспечивает в три раза больший срок службы (без поломки коллектора и без необходимости замены угольных щеток)
  • Время блокировки диска менее 3 секунд для повышенной безопасности и удобства работы
  • Мощная и надежная батарея 36 В с технологией CPC для обеспечения высокой эффективности работы и длительного срока службы
  • На 40% большая глубина резки по сравнению с дисками 125 мм
Применения
  • Демонтаж
  • Резка и шлифовка стали и других металлов
  • Удаление заусенцев и полировка металла
  • Резка и шлифовка минеральных материалов (только 125 мм)
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 1 года, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 1 месяц «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Более подробная информация об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, обеспечивая полный контроль расходов
  • Инновации и самые последние технологические разработки обеспечивают максимальную производительность на строительной площадке
  • Подменный инструмент на время ремонта позволяет избежать простоев
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач сокращают финансовые расходы
Более подробная информация о Флит Менеджмент
Техническая информация
Документы и видео