Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Подтвержденные нагрузки и технические данные
  • Узкий фланец упрощает изоляцию
  • Небольшое расстояние от трубы до базового материала
  • Быстрый монтаж с использованием только 2 винтов
Применения
  • Для установки труб в зонах с перепадами температуры и в среде со средним уровнем коррозионной активности до 3"
  • Неподвижные опоры в коррозионных средах
  • Крепление с использованием хомутов MFP-L в сочетании с MFB-BPI 20 (вар. 1)
  • Крепление с использованием хомутов MFP-L в сочетании с MFB-GP 20 (вар. 2)