X-Scan cистема PS 1000

Эффективное сканирование больших областей и обнаружение металлических и неметаллических объектов, токонесущих проводов, силовых кабелей в многослойном бетоне.

Номер артикула 2007503

Единица упаковки: 1 шт
Содержимое упаковки
  • 1x Сканер PS 1000
  • 2x Батарея PSA 81 (05)
  • 1x Батарея PSA 82
  • 5x Набор разметочной бумаги PSA 12
  • 2x Набор разметочной бумаги PSA 14
  • 1x Динамометрический ключ PSW 1000-3
  • 1x Монитор PSA 100
  • 1x Петля наручная
  • 2x Сетевой адаптер PUA 81 (02)
  • 1x Плата памяти PSA 95
  • 1x Адаптер PSA 96
  • 1x Клейкая лента для бетона PUA 90
  • 1x Маркер PUA 70 набор
  • 1x Транспортировочная тележка PS 1000 сборка
  • 1x Сумка для инструмента PSA 64
X-Scan cистема PS 1000
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 1 937 558 RUB / 1 шт
Проверить наличие
Основные технические характеристики
  • Точность определения глубины: <100 мм: ±10 мм;>100 мм: ±15%
  • Макс. глубина определения местоположения: 400 мм
  • Мин. расстояние между соседними объектами: 40 мм
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Преимущества
  • Отображение структуры бетонной конструкции в реальном времени и автоматическое создание полноценных изображений для последующего анализа оператором, которому не требуется специфических знания и навыков для обработки.
  • Три режима сканирования для различных областей применения: Quickscan Detection, Quickscan Recording и Imagescan (2D- и 3D-визуализация данных с видом сверху и в разрезах)
  • Компактное, универсальное, портативное устройство, обеспечивающее простую и интуитивно понятную работу, быстрый запуск и превосходную визуализацию данных
  • Отображение вида сверху просканированной области для упрощения отображения объектов плюс поперечные сечения в обоих направлениях для удобства обнаружения нескольких слоев в бетонных конструкциях
  • Уменьшает риски, помогая обнаружить подходящие места для резки или бурения – за один день можно проинспектировать сотни квадратных метров бетона
Применения
  • Сведение к минимуму вероятности попадания в скрытые объекты при бурении отверстий для установки анкеров, выдалбливании проемов, а также при алмазном бурении и резке
  • Вклейка арматуры
  • Проверка полов, перекрытий, плит, балконов и т. д. в различных структурах, например, туннелях, мостах и зданиях
  • Определение пустот и полостей
Услуги
Сервис на всю жизнь

Период Никаких затрат на срок до 2-х лет с даты покупки.

Более подробная информация о Периоде никаких затрат
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

Более подробная информация о Флит Менеджмент
Техническая информация
Документы и видео
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.

Войдите, чтобы продолжить
Нужна помощь? Связаться с нами
Связаться с нами
Контакты
Добавлен в корзину
Добавлен в корзину
перейти в корзину