Батарея B 36/5.2

Литий-ионная батарея 36 В, 5,2 А ч

Номер артикула 2098471

Единица упаковки: 1 шт Тип батареи: Li-Ion Напряжение: 36 В
Содержимое упаковки
  • 1x Батарея B 36/5.2
Батарея B 36/5.2
Наведите курсор на картинку для увеличения.
Кликните на картинку для увеличения.

Цена (без НДС) / артикул: 13 613,52 RUB / 1 шт
Посмотреть Флит цену
Проверить наличие
Основные технические характеристики
  • Тип батареи: Li-Ion
  • Напряжение: 36 В
  • Энергия батареи: 187.2 Втч
Дополнительная техническая информация
Преимущества и применения
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Более подробная информация об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, обеспечивая полный контроль расходов
  • Инновации и самые последние технологические разработки обеспечивают максимальную производительность на строительной площадке
  • Подменный инструмент на время ремонта позволяет избежать простоев
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач сокращают финансовые расходы
Более подробная информация о Флит Менеджмент
Техническая информация
Документы и видео